Die Lebensdauer der Batterie könnte erhöht werden
Forschungsergebnisse zeigen, dass eine Umgebungstemperatur von 20°C und leicht darunter ideale Bedingungen für Lithium-Ionen Batterien darstellen. Falls eine Batterie stattdessen bei 30°C betrieben wird statt bei gemäßigt niedriger Raumtemperatur, wird die Lebensdauer um 20% verkürzt. Bei 40°C Umgebungstemperatur kann die Reduzierung der Lebensdauer bereits fast 40% betragen und falls Batterien bei 45°C geladen und entladen werden, beträgt die Lebensdauer nur die Hälfte von dem, was bei einer Nutzung bei 20°C erwartet wird.
Flüssigkeitskühlung für Batteriepacks
Wenn der Strom von der Ladestation über die Ladekabel in die Batteriezelle des Fahrzeugs fließt, sind interne Widerstände gegen die höheren Ströme für die Erzeugung dieser hohen Wärmemengen verantwortlich. Eine aktive Wasserkühlung ist die beste Methode des Wärmemanagements, um die Leistung der Batteriepacks zu verbessern. Die Flüssigkeitskühlung ermöglicht eine gleichmäßigere Temperatur der Zellen im gesamten System, während gleichzeitig weniger Energie verbraucht wird, eine Überhitzung verhindert wird, die Sicherheit erhalten bleibt, die Degradation minimiert wird und eine höhere Leistung möglich ist.

Produktentwicklung
Auf der Grundlage der Marktnachfrage haben wir zwei verschiedene Flüssigkeitskühlungslösungen entwickelt, die speziell für Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherschränke im Freien konzipiert sind:
- ein seitlich montierter Chiller mit bis zu 12 kW, der im Freien an der Schranktür angebracht wird
- ein freistehender Kühler mit bis zu 12 kW, der im Inneren des Schranks angebracht wird
Zahlreiche weitere Lösungen sind in unserer Produktpalette im Katalog enthalten. Außerdem können weitere Lösungen je nach den spezifischen Bedürfnissen von Ihnen oder von Ihren Kunden gemeinsam definiert werden.
Luftkühlung für Batterie-Schutzräume
Einige PV-Schutzräume kombinieren passive und aktive Luftkühlung. In diesen Fällen wird die natürliche Konvektion durch Austrittsfilter durch eine zusätzliche Kühleinheit unterstützt, die nur in den wärmsten Monaten aktiviert wird. Die Kühleinheiten dienen sowohl dem Batteriesatz als auch den elektronischen Komponenten der Schalttafel; sie können mit der zusätzlichen Energieproduktion der Photovoltaikanlage im Sommer betrieben werden, um den Energieverbrauch zu kontrollieren.
Brandschutz
Speichersysteme mit Lithium-Ionen-Batterien sind entscheidend für die saubere Energie von heute und morgen, aber alte oder beschädigte Batteriezellen können Brände verursachen. Schnelle Erkennungs- und Löschlösungen sind gefragt. Wir kombinieren sie mit unseren Signalleuchten und Schallgebern, um sicherzustellen, dass das Ereignis ordnungsgemäß gemeldet wird.