Extremer Leistungsbereich bis 150 kW
Die EB eXTreme-Serie besteht aus neun Geräten in drei verschiedenen Gehäusegrößen, die unseren hohen Ansprüchen an Effizienz, Kompaktheit und Innovation entsprechen.
Filter
EBXT 400 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 36 kW
EBXT 500 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 47 kW
EBXT 600 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 59 kW
EBXT 700 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 69 kW
EBXT 800 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 76 kW
EBXT 900 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 86 kW
EBXT 1000 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 92 kW
EBXT 1200 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 119 kW
EBXT 1600 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 3~
- Kälteleistung kW
- 148 kW