Kompakte Größe mit vielseitigen Funktionen
Die kompakten Geräte der Serien CCE 6101, CCE 6201 und CCE 6301 verfügen über viele Funktionen, die sonst nur größere Modelle bieten. Die Installation ist einfach durch den Betrieb mit Einphasenstrom.
Filter
CCE 6101 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,1 kW
CCE 6101 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,1 kW
CCE 6101 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,1 kW
CCE 6101 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,1 kW
CCE 6201 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,7 kW
CCE 6201 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,7 kW
CCE 6201 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,7 kW
CCE 6201 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 1,7 kW
CCE 6301 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 2,4 kW
CCE 6301 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 2,4 kW
CCE 6301 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 2,4 kW
CCE 6301 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 2,4 kW
CCE 6301 230V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Kälteleistung kW
- 2,4 kW
CCE 6401 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 3,5 kW
CCE 6401 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 3,5 kW
CCE 6401 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 3,5 kW
CCE 6401 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 3,5 kW
CCE 6401 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 3,5 kW
CCE 6501 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 5 kW
CCE 6501 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 5 kW
CCE 6501 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 5 kW
CCE 6501 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 5 kW
CCE 6601 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW
CCE 6601 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW