Für eine Vielzahl von Anwendungen
Die EB 2.0 Serie bietet eine deutlich vereinfachte Auswahl an geeigneten Geräten. Mit 4 Standardkonfigurationen und 7 Leistungsklassen sorgt sie für maximale Leistung und Energieeffizienz.
Filter
EB2.0 65 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW | 7,2 kW
EB2.0 65 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW | 7,2 kW
EB2.0 65 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW | 7,2 kW
EB2.0 65 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 6,5 kW | 7,2 kW
EB2.0 80 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 8 kW | 8,8 kW
EB2.0 80 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 8 kW | 8,8 kW
EB2.0 80 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 8 kW | 8,8 kW
EB2.0 80 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 8 kW | 8,8 kW
EB2.0 80 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- UL
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 8,8 kW
EB2.0 95 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 10,6 kW
EB2.0 95 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 10,6 kW
EB2.0 95 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 10,6 kW
EB2.0 95 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 10,6 kW
EB2.0 95 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- UL
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 10,6 kW
EB2.0 140 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
EB2.0 140 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
EB2.0 140 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
EB2.0 140 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
EB2.0 140 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
EB2.0 160 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- B
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 16 kW | 17,6 kW
EB2.0 160 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- H
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 16 kW | 17,6 kW
EB2.0 160 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HS
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 16 kW | 17,6 kW
EB2.0 160 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 16 kW | 17,6 kW
EB2.0 160 Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Konfiguration
- HSP
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 16 kW | 17,6 kW