Hohe Kühlleistungen bei geringem Platzbedarf
Speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen industriellen Anwendungen zu erfüllen. Mit einer langen Liste von Standardfunktionen und verfügbaren Optionen ist er die beste Wahl für die Kühlung von Maschinen jeder Art.
Filter
EB2.0L 210 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 21,3 kW | 23,4 kW
EB2.0L 260 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 25,7 kW | 28,5 kW
EB2.0L 260 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 25 kW | 27,7 kW
EB2.0L 310 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 30,6 kW | 36,7 kW
EB2.0L 360 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 35,6 kW | 42,7 kW
EB2.0L 410 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 40,5 kW | 48,5 kW
EB2.0L 440 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 43,5 kW | 52,2 kW
EB2.0L 440 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Kälteleistung kW
- 43,5 kW | 52,2 kW