Die richtige Konfiguration
Vereinfachtes Auswahlverfahren: Perfekt vorkonfigurierte und sofort verfügbare Kältemaschinen für eine breite Palette von Anwendungen.
Richtig konfiguriert für alle Anwendungen
Pfannenberg-Rückkühler sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Hydraulischer Schutz (H): Chiller mit diesem Produktmerkmal sind speziell zum Schutz des Hydrauliksystems ausgestattet.
Produktmerkmal Smart Cooling (S): Rückkühler mit diesem Produktmerkmal verfügen über eine professionelle Temperaturüberwachung und Fehlererkennung.
Produktmerkmal Präzisionskühlung (P): Chiller mit dieser Eigenschaft haben eine Begrenzung der Temperaturabweichung auf ±1 K (muss mit der Eigenschaft S kombiniert werden)
Konfigurationsmöglichkeiten des PC 2500 2.5 kW
Kompakte und sofort einsatzbereite luftgekühlte Wasser-/Glykolkühler, die lediglich Rohrleitungen und Strom benötigen, um eine Lösung für Prozesskühlungsanwendungen zu installieren. Sie sind in 4 verschiedenen Standardkonfigurationen erhältlich.

Konfigurationsmöglichkeiten des CCE 1.1–6.5 kW
Die CCE-Serie ist die erste Wahl für die integrierte Motor- und/oder Prozesskühlung, die für Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren erforderlich ist. Sie ist in 4 verschiedenen Standardkonfigurationen erhältlich.

Konfigurationsmöglichkeiten des EB 2.0 6.5–22 kW
Innovative Produkte und hochwertige Komponenten sorgen für maximale Leistung und Energieeffizienz. Die EB 2.0 Serie ist in 4 Standardkonfigurationen erhältlich.

Konfigurationsmöglichkeiten des EB 2.0 Large 21–44 kW
Hohe Kühlleistung bei geringem Platzbedarf - die EB 2.0 Large Serie ist in einer zuverlässigen Konfiguration erhältlich.