UL zertifizierte Rückkühler
UL-Option jetzt auch für Pfannenberg-Kaltwassersätze verfügbar. Ein weiterer Schritt in unserem kontinuierlichen Engagement für Qualität und die Unterstützung unserer internationalen OEM-Kunden.

Einhaltung der UL-Normen
Die Einhaltung der UL-Normen ist eine optionale und weltweit anerkannte Akkreditierung. Pfannenberg hat sich für die Einhaltung dieser Norm entschieden, um sein kontinuierliches Engagement für Qualität und die Unterstützung seiner internationalen OEM-Kunden unter Beweis zu stellen. Die UL-Zertifizierung kann sich nur auf einige Aspekte oder Ausrüstungen der Maschine beziehen, abhängig von der angewandten Norm. So ist es zum Beispiel üblich, nur die elektrische Schalttafel der Maschine nach der Norm UL 508A zu zertifizieren.
Was bedeutet UL 508A?
Die Norm enthält Richtlinien für Schaltschrankhersteller zu verschiedenen Themen, einschließlich der Auswahl von Komponenten und Verdrahtungsmethoden. Nur Schaltschränke, die den vollständigen Konstruktionsanforderungen und Empfehlungen der UL508A entsprechen, dürfen als solche gekennzeichnet werden. Und UL508A wird, wie eine ganze Reihe anderer Normen, von Underwriter's Laboratories, einem US-amerikanischen Sicherheits- und Zertifizierungsunternehmen, festgelegt.
Riesige Chance für den Export
Im Jahr 2022 waren Maschinen und Ausrüstungen die wichtigsten Exportprodukte der EU, während Maschinen (ohne Elektro- und Computerausrüstung) den zweitgrößten Anteil der EU-Importe in die USA ausmachten. Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, dass jede Komponente die technischen Spezifikationen dieses Marktes erfüllt. Genau aus diesem Grund gehört Pfannenberg zu den wenigen Anbietern, die ein komplettes Sortiment an UL-zertifizierten Rückkühlanlagen in ihr Produktportfolio aufgenommen haben.