EB2.0 140 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
AC 400 / 460 V 3~, HSP-Konfiguration
Produktnummer:
42031405015
Pfannenberg EB 2.0 140 WT CHILLER mit folgender besonderer Ausstattung:
- Differenzregelung (*ohne Fühler), min-max Temperaturalarm Medium, elektrische Füllstandsüberwachung, elektronischer Thermostat, Fehlermeldung am Display, Phasen-Überwachungsrelais, Durchflusswächter, hydraulisches Bypassventil (Überdruckventil), eisenfreier Hydraulikkreislauf, Luftfilter aus Polypropylen, Antivibrationsdämpfer, Kranösen
- robuster Industriestandard
- Flüssigkeitskühlung mit Wasser, Wasser/Glykol-Gemischen
- Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
- identische Gehäusebasis für die Öl- und Wasser-Kühlung
- separater Kältekreis und Hydraulikkreis
- ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das
GEWÄHLTE KONFIGURATION
Ihre Auswahl: HSP-Konfiguration
Die EB 2.0 Serie ist in 4 unterschiedlichen Standardkonfigurationen verfügbar.
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung kW
- 14 kW | 15,4 kW
- Fördermenge (Pumpe) l/min
- 37 l/min
- Pumpendruck bar
- 3 bar
- Kälteträger
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kälteträgertemp. °C
- +13 °C ... +35 °C
- Sollwerttoleranz K
- ±2 K
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R410A | 1,8 kg
- Max. Leistungsaufnahme kW
- 5,4 kW | 6,8 KW
- Max. Stromaufnahme A
- 11,5 A | 12 A
- Einschaltstrom A
- 41 A | 41 A
- Steuerspannung V
- 24V AC
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 20 A
- Luftvolumenstrom extern m³/h
- 6.000 m3/h | 8.000 m3/h
- Tankinhalt l
- 70 l
- Anschluss Kälteträger
- 1 inch
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz) dB(A)
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 74 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 140 kg
- Schutzart nach EN 60529 (E-Box)
- IP 54
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.434,5 mm | 855,5 mm | 821,4 mm
- Tiefe mm
- 821,4 mm
- Breite mm
- 855,5 mm
- Höhe mm
- 1.434,5 mm
- ETIM-Class
- EC002516
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung mit Pumpe (W18/A32)
- 47,770 BTU/h | 52,547 BTU/h
- Fördermenge (Pumpe)
- 9.8 gpm
- Pumpendruck
- 43.5 psi
- Kälteträger
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kälteträgertemperatur (Austritt)
- +55 °F ... +95 °F
- Sollwerttoleranz K
- ±2 K
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R410A | 63 oz.
- Max. Leistungsaufnahme kW
- 5,4 kW | 6,8 KW
- Max. Stromaufnahme A
- 11,5 A | 12 A
- Einschaltstrom
- 41 A | 41 A
- Steuerspannung V
- 24V AC
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 20 A
- Luftvolumenstrom extern
- 3,532 cfm | 4,709 cfm
- Tankinhalt
- 18 gal
- Anschluss Kälteträger
- 1 inch
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz) dB(A)
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 74 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 309 lbs
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessungen (H | B | T)
- 55.1 in. | 33.7 in. | 31.5 in.
- Tiefe
- 31.5 in.
- Breite
- 33.7 in.
- Höhe
- 55.1 in.
- ETIM-Class
- EC002516
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855,5 mm
- Y
- 1434,5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26,85 in
- B
- 31,06 in
- X
- 33,68 in
- Y
- 56,48 in
- Z
- 29,96 in
Dimensions
Y: inkl. Lüfter
DIAGRAMME
Diagramme
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 3.5 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 5.04 MB | Download | |
| 70040-176_01-_(EB2.0_Op._Manual_EN-IT-DE-SP-FR-RU).pdf | 5.57 MB | Download | |
| CE-EB32-220-IT-EN-D_8.0.pdf | 349.06 KB | Download | |
| CE-EB32-220-IT-EN-D_9.0.pdf | 358.11 KB | Download | |
| DataSheet_42031405015_1.0.pdf | 32.9 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_DE_EB_140WT-160WT | Deutsch | 410.97 KB | Download | |
| Drawing_EB_140-160_WT_70047-001_01 | Englisch | 258.82 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_EB_140WT-160WT | Englisch | 411.58 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | Englisch | 40.35 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | Deutsch | 349.06 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | Englisch | 349.06 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT | Englisch | 67.69 KB | Download | |
| Drawing_EB_140-160_WT_70047-001_01 | Deutsch | 258.82 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT | Deutsch | 67.69 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Deutsch | 932.98 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | Deutsch | 40.35 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Englisch | 932.98 KB | Download |