PWI 6102 Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
AC 230 V1~,
Der Einsatz von Pfannenberg Luft-/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders dort, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen oder sich die Atmosphäre als besonders ölig oder aggressiv erweist. Der Hauptvorteil liegt in ihrem wartungsfreien Betrieb und einer extrem geringen Geräuschemission. Ideale Einsatzgebiete sind dort gegeben, wo Maschinen bereits mit temperiertem Wasser gekühlt werden. Vorteile der Serie auf einen Blick: -Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen -Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe -Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung -Hohe Luft- und Kühlleistung -Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben -Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt -Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen -Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort -Kompakte Bauweise -Dichtung erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes -Wartungsfreiheit
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W bei l/h
- 1000 W @ 200 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35) W
- 68 W | 78 W
- Stromaufnahme (W10/A35) A
- 0,3 A | 0,3 A
- Einschaltstrom (W10/A35) A
- 0,29 A | 0,37 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 12,1 kg
- Umgebungstemp. °C
- +1 °C ... +70 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +8 °C ... +50 °C
- Wasservorlauftemperatur °C
- > +1 °C ... +35 °C
- Zulässiger Betriebsdruck bar
- max. 10 bar
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 615 mm | 380 mm | 142 mm
- Einbautiefe mm
- 60 mm
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung @ bei Durchflußmenge (W10/A35)
- 3412 BTU @ 200 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35)
- 68 W | 78 W
- Stromaufnahme (W10/A35)
- 0.3 A | 0.3 A
- Einschaltstrom (W10/A35)
- 0.29 A | 0.37 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 23 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +34 °F ... +158 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +46 °F ... +122 °F
- Wasservorlauftemperatur
- > +34 °F ... +95 °F
- Zulässiger Betriebsdruck
- max. 145 psi
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 24.2 in. | 15 in. | 5.6 in.
- Einbautiefe
- 2.36 in.
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
Abbildungen
- K
- 577 mm
- L
- 350 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 615 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 22,72 in
- L
- 13,78 in
- X
- 14,96 in
- Y
- 24,21 in
- Z1
- 3,23 in
- Z2
- 2,36 in
PWI-Variante nach Installation 60 mm teilversenkt
Diagramme
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Conformity PWS 7002 - 71002 | 354.45 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 73.18 KB | Download | |
Short operat. instruction | 1000.75 KB | Download | |
Short operat. instruction | 1000.75 KB | Download | |
Op. inst. PWx 6102 230V 115V | 2.77 MB | Download | |
CE DECLARATION | 226.05 KB | Download | |
Op. inst. PWx 6102 230V 115V | 3.53 MB | Download | |
CE DECLARATION | 231.67 KB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
EAC_Certificate_PW | Deutsch | 1.64 MB | Download | |
EAC_Certificate_PW | Englisch | 1.64 MB | Download | |
UL_Certificate_PWx_6xxx | Deutsch | 378.1 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWI6052_6102 | Englisch | ZIP | 1.5 MB | Download |
Cut-out_DXF_PWI_6052_6102 | Englisch | ZIP | 6.72 KB | Download |
Product_Sheet_EN_PWI_PWS_6102 | Englisch | 227.59 KB | Download | |
UL_Certificate_PWx_6xxx | Englisch | 378.1 KB | Download | |
Cut-out_DXF_PWI_6052_6102 | Deutsch | ZIP | 6.72 KB | Download |
Product_Sheet_DE_PWI_PWS_6102 | Deutsch | 228.19 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWI6052_6102 | Deutsch | ZIP | 1.5 MB | Download |