Patrol Schall/Licht-Kombi
Sicher, schnell und sparsam - das sind die Schall/Licht-Kombinationen der Patrol Serie. Eine fehlerhafte Montage ist praktisch unmöglich und die Montage- und Installationszeiten sind aufgrund des anwenderfreundlichen Designs deutlich kürzer als bei vergleichbaren Geräten. Zudem erreicht der Schallgeber einen extrem hohen Wirkungsgrad und eine gute Durchdringung von akustischen Hindernissen, was die Anzahl der erforderlichen Geräte reduziert.
Filter
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
Patrol PA X 1-05 Schall/Blitz-Kombi
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON