PMF XENON | LED SIL
Eine vielseitige Xenon | LED-Leuchte zur Signalisierung von Gefahrensituationen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit, Leckagen / Gaswarnung, Hochdruck, Anlaufwarnung und vieles mehr. Das Warngerät kann in sicherheitsgerichteten Systemen (SIS) bis SIL 2 / Perfomance Level PL d eingesetzt werden.
Filter
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON
PMF 2015-SIL Rundum-Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON
PMF LED-HI-SIL Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- LED
PMF LED-HI-SIL Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- LED
PMF LED-HI-SIL Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- LED
PMF LED-HI-SIL Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- LED