Quadro Xenon | LED
Entwickelt für die Anforderungen der Industrie mit hervorragender mechanischer Festigkeit. Ob im Freien, bei Hagelschlag oder beim Einsatz von Hochdruckreinigungsanlagen, die Quadro-Serie bleibt dicht und signalisiert zuverlässig.
Filter
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON
Quadro S Blitzleuchte, synchr.
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro S Blitzleuchte, synchr.
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro S Blitzleuchte, synchr.
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro S Blitzleuchte, synchr.
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro-LED-TL Ampelleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Rot, Gelb, Grün
- Lichtart
- LED
Quadro-LED-TL Ampelleuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Rot, Gelb, Grün
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED HI Multileuchte
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED