Spectra Summer
Schaltschranksummer für 22,5 mm und 28,6 mm Befestigungslöcher, die mit kontinuierlichen und pulsierenden Tönen erhältlich sind.
Filter
P 22 DBZ Einbausummer
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
P 22 DBZ Einbausummer
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 48 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 48 V AC
P 22 DBZ Einbausummer
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Nennspannungen (DC) V
- 230 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC