Xenon vs. LED
Wie findet man die richtige Technologie um zu informieren, warnen oder alarmieren? Sollte eine LED oder Xenon Lösung verwendet werden? Erfahren Sie mehr über die Leistungsmerkmale der LED- und Xenon-Technologie, denn keine der beiden Technologien ist grundsätzlich besser als die andere. Je nach Anwendung ist jedoch in der Regel eine Option besser geeignet.
Informieren
Mit der Anforderung zu informieren, werden Signalgeber vor allem als Dauerleuchten eingesetzt, um zum Beispiel den Betriebszustand einer Maschine anzuzeigen. LED-Signalgeber empfehlen sich hier wegen ihres geringen Stromverbrauchs, einer langen Lebensdauer und einer großen Auswahl an Signalisierungsmodi.
Warnen
In potenziell gefährlichen Situationen muss sichergestellt werden, dass das Signal die gewünschte Reaktion auslöst: Zu überwachen und/oder einzugreifen. LEDs eignen sich für Anwendungen, bei denen ein direkter Sichtkontakt mit dem Licht besteht. Auch können LEDs dort eingesetzt werden, wo sie mechanischen Kräften wie Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sein können. Xenon hingegen wird in Umgebungen empfohlen, in denen das Warnsignal großflächig ausgestrahlt werden muss, z.B. im Außenbereich.
Alarmieren
Bei Feueralarm und anderen Notsituationen müssen die Menschen im betroffenen Bereich ohne Verzögerung reagieren. Die Xenon-Technologie hat hier klare Vorteile. Der extrem kurze Lichtimpuls eines Xenon-Blitzes bietet Lichtintensitäten von weit über 100.000 cd, die mit LEDs nicht erreicht werden können.
LED-Technologie | Xenon-Technologie |
| Präzise Lichtlenkung durch exakte Abstrahlwinkel | Omnidirektionale Abstrahlcharakteristik |
| Verschiedene Modi (Dauer-, Blink-, Blitzlicht) | Blitzmodus mit Frequenzwahl |
| Optionale Helligkeitsregelung | Maximale Helligkeit |
| Lange Blitzfolgen | Kurze Blitzdauer |
| Lebensdauer ca. 50.000 Betriebsstunden | Lebensdauer ca. 10 Mio. Blitze |