Intense BR 50 Signalsäule
Signalsäulen sind unverzichtbare Hilfsmittel im industriellen Umfeld, die eine klare und effiziente Kommunikation ermöglichen. Mit den ultrahellen und flexiblen LED-Leuchten und dem akustischen Modul bietet die BR 50 wichtige visuelle und akustische Hinweise und warnt mit den Xenon-Blitzlichtern auch vor kritischen Ereignissen. Mit der Möglichkeit, die Signalsäule BR 50 mit Dauer-, Blink- und Blitzleuchten auszustatten, erweist sie sich als vielseitiges Werkzeug für jeden Industriebetrieb.
Vorkonfiguriert
Wir bieten nun auch vorkonfigurierte Signalsäulen an, was einige Vorteile mit sich bringt:
- Einsatzbereit wird die Säule angeliefert und muss nur noch montiert werden
- Es wird nur eine Artikelnummer für die gesamte Signalsäule benötigt, was das Bestellverfahren vereinfacht
- Die vorkonfigurierten Varianten können flexibel mit zusätzlichen Designerweiterungen erweitert werden
- Mit IP 65 als Standard erreichen die Varianten einen erhöhten Schutz
Funktionsmodul
Funktionsüberwachte Module sorgen für mehr Sicherheit bei sensiblen Anwendungen, da sie im Falle einer Fehlfunktion eine Meldung an ein externes Sicherheitssystem, eine Bedienstation oder eine Steuerzentrale abgeben und somit das Eintreten der gefährlichen Situationen vermeiden können.
Dies wird vor allem in Laser- und Röntgenanwendungen eingesetzt, um vor jenen hochenergetischen Strahlen zu schützen.
M12-Verbindung
Die M12-Anschlusstechnik macht die Montage schneller und einfacher:
- Erhöhung der Maschinensicherheit durch Vermeidung von Verdrahtungs- und Anschlussfehlern bei der Installation
- Zeit- und Kostenersparnis, da die Stromkreise bei Wartung, Umbau und Austausch nicht unterbrochen werden müssen
- Mehr Flexibilität, da aufgrund der einfachen Stecktechnik kein Fachmann für die Installation benötigt wird
Konfigurieren Sie Ihre individuelle BR 50
Hier können Sie sich Ihre eigene Intense BR 50 Signalsäule individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Bitte wählen Sie die gewünschte Spannung, die Montageart und anschließend bis zu 5 verschiedene Module aus, um die Konfiguration zu vervollständigen. Anschließend erhalten Sie eine Stückliste mit allen Artikelnummern, Informationen zu den Produkten und Preisen, falls gewünscht.