ABL Alarmblitzleuchte
230 V AC, XENON, Gelb,
Produktnummer:
21001103000
Die leistungsstarke 15J Blitzleuchte im Metallgehäuse mit gelber Haube
- konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen
- Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium
- aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte
- schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat
- bestens geeignet für harte Industrieumgebungen
- Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: 80mm Durchmesser x 242mm
- Betriebstemperatur: -40C - +55C
- Maximale Sichtweite: 348m
- 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 29 m | 29 m | 24,8 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 29 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 24,8 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 29 m
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 1012
- Spannungsbereich (AC) V
- 185-255 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
- El. Schutzklasse
- 1
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,19 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 117 cd
- Blitzenergie J
- 15 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 282 mm | 80 mm | 92 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,65 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 95.14 ft. | 95.14 ft. | 81.36 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 95.14 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 81.36 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 95.14 ft.
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 1012
- Spannungsbereich (AC) V
- 185-255 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
- El. Schutzklasse
- 1
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.19 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 117 cd
- Blitzenergie J
- 15 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 11.1 in. | 3.15 in. | 3.62 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.43 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manual_Abx_WBx | Deutsch | 685.6 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | Englisch | 685.6 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_AB | Deutsch | 308.6 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_AB | Englisch | 307.79 KB | Download | |
| PFA.21001103000 | Deutsch | tables.type.file_edz | 119.3 KB | Download |
| PFA.21001103000 | Englisch | tables.type.file_edz | 119.3 KB | Download |