Technische Daten


Technical Data
Signalisierungsbereich (L | B | H) m
29 m | 29 m | 24,8 m
Signalisierungsbereich Breite m
29 m
Signalisierungsbereich Höhe m
24,8 m
Signalisierungsbereich Länge m
29 m
Haubenfarbe
Gelb
Gehäusefarbe
RAL 1012
Spannungsbereich (DC) V
18-30 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °C ... +55 °C
IP Schutzart
54
Gehäusematerial
Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
El. Schutzklasse
1
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme A
0,7 A
Lichtart
XENON
Signalmodus
Blitzlicht
Lichtstärke cd
117 cd
Blitzenergie J
15 J
Blitzfrequenz Hz
1 Hz
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T) mm
282 mm | 80 mm | 92 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,8 kg
ETIM-Class
EC001333
Signalisierungsbereich (L | B | H)
95.14 ft. | 95.14 ft. | 81.36 ft.
Signalisierungsbereich Breite
95.14 ft.
Signalisierungsbereich Höhe
81.36 ft.
Signalisierungsbereich Länge
95.14 ft.
Haubenfarbe
Gelb
Gehäusefarbe
RAL 1012
Spannungsbereich (DC) V
18-30 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °F ... +131 °F
IP Schutzart
54
Gehäusematerial
Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
El. Schutzklasse
1
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme
0.7 A
Lichtart
XENON
Signalmodus
Blitzlicht
Lichtstärke cd
117 cd
Blitzenergie J
15 J
Blitzfrequenz Hz
1 Hz
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T)
11.1 in. | 3.15 in. | 3.62 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
1.76 lbs
ETIM-Class
EC001333

Abbildungen

Multicad Daten

Zubehör

Empfohlenes Zubehör für ABL Alarmblitzleuchte

Downloads

Description Type Size Link
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf PDF 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf PDF 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx PDF 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx PDF 685.6 KB Download
Description Language Type Size Link
EAC_Certificate_Signaling Deutsch PDF 293.12 KB Download
Product_Sheet_EN_AB Englisch PDF 307.79 KB Download
EAC_Certificate_Signaling Englisch PDF 293.12 KB Download
Manual_Abx_WBx Deutsch PDF 685.6 KB Download
Manual_Abx_WBx Englisch PDF 685.6 KB Download
Product_Sheet_DE_AB Deutsch PDF 308.6 KB Download
PFA.21001803000 Deutsch tables.type.file_edz 118.88 KB Download
PFA.21001803000 Englisch tables.type.file_edz 118.88 KB Download