BExB G15-DE Blitzleuchte Ex-ATEX
24 V DC, XENON, Gelb,
Produktnummer:
31110803000
Blitzleuchte mit gelber Haube und rotem Gehäuse
- Ideal für fast alle Montageanforderungen: Seiten-, Decken- und Bodenmontage
- Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)
- Extrem hell
- Großer Anschlussraum für einfache Montage
- Mit Anschlussraum in erhöhter Sicherheit E
- E = Ex db / Ex db eb / Ex tb
- Betriebstemperatur: -40C ... +70C
- Sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahl-Schutzkorb
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 12,4 m | 12,4 m | 13,2 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 13,2 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 12,4 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 12,4 m
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +70 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss, Salzwasserbeständig, Marine Grade LM6
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,86 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 170 cd
- Blitzenergie J
- 15 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite m
- 302,22 m
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- 21, 22
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T99, T114, T119
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2 x M20, davon eine offen, optional PG13,5 oder 1/2 inch NPT
- Anschlußklemmen
- 1 x 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 240 mm | 165 mm | 215 mm
- Höhe mm
- 240 mm
- Breite mm
- 165 mm
- Tiefe mm
- 215 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2,75 kg
- ETIM-Class
- EC001335
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 40.68 ft. | 40.68 ft. | 43.31 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 43.31 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 40.68 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 40.68 ft.
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +158 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss, Salzwasserbeständig, Marine Grade LM6
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.86 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 170 cd
- Blitzenergie J
- 15 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite
- 991.53 ft.
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- 21, 22
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T99, T114, T119
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2 x M20, davon eine offen, optional PG13,5 oder 1/2 inch NPT
- Anschlußklemmen
- 1 x 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.45 in. | 6.5 in. | 8.47 in.
- Höhe
- 9.45 in.
- Breite
- 6.5 in.
- Tiefe
- 8.47 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 6.06 lbs
- ETIM-Class
- EC001335
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | 51.6 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| KEMA_Certificate_01ATEX2030X-Iss3_BExBG | Englisch | 2.27 MB | Download | |
| Manual_BExB_10E_15E | Deutsch | 1.18 MB | Download | |
| Manual_BExB_10E_15E | Englisch | 1.18 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_BexBG_05-15-ATEX | Deutsch | 388.22 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BexBG_05-15-ATEX | Englisch | 414.73 KB | Download | |
| KEMA_Certificate_01ATEX2030X-Iss3_BExBG | Deutsch | 2.27 MB | Download |