BExS 110D-C Schallgeber Ex-ATEX
230 V AC,
Produktnummer:
32080100000
Atex Schallgeber BExS 110D-C
- D = Ex db / Ex tb
- 32 unterschiedliche Töne einstellbar, UKOOA/PFEER konform
- 3 Töne extern anwählbar - positive und negative Ansteuerung bei DC-Geräten möglich
- quartzstabilisierte Tonsynchronisation
- Lautstärke regulierbar (außer 12 V DC)
- ATEX Zulassung
- Betriebstemperatur: -50C ... +70C
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss LM6, Schalltrichter aus ABS
- Edelstahl-Montagebügel für 360 Positionierung
- Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 23,21 m | 27,4 m | 27,4 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 23,21 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 27,4 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 27,4 m
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (AC) V
- 207-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -50 °C ... +70 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss LM6
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,06 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 113 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- NONE
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T100, T115
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2 / 1x verschlossen, 1x offen (M20), optional PG13,5 oder 1/2 inch NPT
- Anschlußklemmen
- 1x 4 mm2 or 2x 2,5 mm2
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 181 mm | 181 mm | 263 mm
- Breite mm
- 181 mm
- Tiefe mm
- 263 mm
- Höhe mm
- 181 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 3,42 kg
- ETIM-Class
- EC001356
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 76.15 ft. | 89.9 ft. | 89.9 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 76.15 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 89.9 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 89.9 ft.
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (AC) V
- 207-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -58 °F ... +158 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss LM6
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.06 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 113 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- NONE
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T100, T115
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2 / 1x verschlossen, 1x offen (M20), optional PG13,5 oder 1/2 inch NPT
- Anschlußklemmen
- 1x 4 mm2 or 2x 2,5 mm2
- Abmessungen (H | B | T)
- 7.13 in. | 7.13 in. | 10.35 in.
- Breite
- 7.13 in.
- Tiefe
- 10.35 in.
- Höhe
- 7.13 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 7.54 lbs
- ETIM-Class
- EC001356
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | 52.2 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| KEMA_Certificate_99ATEX7906X-Iss3_BExS-L | Deutsch | 2.27 MB | Download | |
| Manual_BExS110D | Deutsch | 1.01 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_BExS-110-ATEX | Deutsch | 1.67 MB | Download | |
| DoP_Declaration_BExS110D_120D | Deutsch | 72.91 KB | Download | |
| Manual_BExS110D | Englisch | 1.01 MB | Download | |
| KEMA_Certificate_99ATEX7906X-Iss3_BExS-L | Englisch | 2.27 MB | Download | |
| DoP_Declaration_BExS110D_120D | Englisch | 72.91 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BExS-110-ATEX | Englisch | 1.66 MB | Download |