CWB Blitzleuchte Ex-ATEX
60, 80 V DC, XENON, Orange,
Explosionsgeschütze Blitzleuchte mit oranger Haube zur optischen Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22 (gemäß 94/9EG) Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen. Die Blitzröhre ist zusätzlich mit einem Stahlbügel gesichert, der sie widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock macht. hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen 6 Haubenfarben stehen zur Auswahl: klar, gelb, orange, rot, grün, blau Zündschutzart: 'd' druckfeste Kapselung für Leuchtgehäuse: 'e' erhöhte Sicherheit für Anschlussraum Lebensdauer: nach 8 Mio Blitzen noch 70% Lichtemission Maximale Sichtweite: 172 m Maße LxBxH: 91 x 82 x 260 mm Betriebstemperatur (T5): -40C - +50C, (T6): -40C - +40C DNV Zulassung ist Standard Optionen/Zubehör: Rohrschellen, Befestigungswinkel, Montageplatte, Standard Winkelsatz Edelstahl
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 10,8 m | 10,8 m | 11 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 11 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 10,8 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 10,8 m
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 1018
- Spannungsbereich (DC) V
- 54-88 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 60, 80 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +50 °C
- IP Schutzart
- 66
- Gehäusematerial
- Edelstahl
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,11 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 39 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite m
- 144,75 m
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- 21, 22
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4,T5,T6
- Temperaturklasse Staub
- T85, T100
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 1x Stopfbuchsverschraubung M20 x 1,5, verchromt, Klemmbereich 6-13 mm, 1x Verschlussstopfen, M20 x 1,5
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen, (max.) 2x 4 mm2 (eindrähtig), 2x 2,5 mm2 (feindrähtig)
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 260 mm | 70 mm | 91 mm
- Höhe mm
- 260 mm
- Breite mm
- 70 mm
- Tiefe mm
- 91 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,5 kg
- ETIM-Class
- EC001335
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 35.43 ft. | 35.44 ft. | 36.09 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 36.09 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 35.43 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 35.44 ft.
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 1018
- Spannungsbereich (DC) V
- 54-88 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 60, 80 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 66
- Gehäusematerial
- Edelstahl
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.11 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 39 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite
- 474.91 ft.
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Staub
- 21, 22
- Ex-Kategorie Gas
- 2G
- Ex-Kategorie Staub
- 2D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4,T5,T6
- Temperaturklasse Staub
- T85, T100
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 1x Stopfbuchsverschraubung M20 x 1,5, verchromt, Klemmbereich 6-13 mm, 1x Verschlussstopfen, M20 x 1,5
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen, (max.) 2x 4 mm2 (eindrähtig), 2x 2,5 mm2 (feindrähtig)
- Abmessungen (H | B | T)
- 10.24 in. | 2.76 in. | 3.58 in.
- Höhe
- 10.24 in.
- Breite
- 2.76 in.
- Tiefe
- 3.58 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 3.31 lbs
- ETIM-Class
- EC001335
Abbildungen
Zubehör
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | 53.33 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| DNV_Approval_EN_CWB-ATEX | Englisch | 116.32 KB | Download | |
| DNV_Approval_EN_CWB-ATEX | Deutsch | 116.32 KB | Download | |
| Ex_ATEX_Approval_CWB | Deutsch | 1.65 MB | Download | |
| Ex_ATEX_Approval_CWB | Englisch | 1.65 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_30046-CWB | Deutsch | ZIP | 95.07 KB | Download |
| 3D-model_IGS_30046-CWB | Englisch | ZIP | 169.66 KB | Download |
| Ex_ATEX_TAC-Approval_310-06_CWB | Deutsch | 96.22 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_30046-CWB | Deutsch | ZIP | 169.66 KB | Download |
| 3D-model_SAT_30046-CWB | Englisch | ZIP | 135.6 KB | Download |
| 3D-model_SAT_30046-CWB | Deutsch | ZIP | 135.6 KB | Download |
| 3D-model_STEP_30046-CWB | Englisch | ZIP | 95.07 KB | Download |
| Manual_CWB-ATEX | Englisch | 928.91 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_CWB-ATEX | Englisch | 381.29 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_CWB-ATEX | Deutsch | 382.27 KB | Download | |
| Ex_ATEX_TAC-Approval_310-06_CWB | Englisch | 96.22 KB | Download | |
| Manual_CWB-ATEX | Deutsch | 928.91 KB | Download |