DS 10 -TAS -3G/3D 115 AC
Produktnummer:
23111150155
Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit.
- 3G/3D (ATEX): geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22
- mit externer Tonauswahl (TAS)
- SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd
- Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion
- UL-Zulassung
- DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- Ex-Zone Gas
- not specified
- Ex-Zone Staub
- not specified
- Ex-Kategorie Gas
- not specified
- Ex-Kategorie Staub
- not specified
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- Breite mm
- 170 mm
- Tiefe mm
- 143 mm
- Höhe mm
- 133 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2,15 kg
- ETIM-Class
- EC001356
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- Ex-Zone Gas
- not specified
- Ex-Zone Staub
- not specified
- Ex-Kategorie Gas
- not specified
- Ex-Kategorie Staub
- not specified
- ETIM-Class
- EC001356
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
| VdS_Approval_DS | Deutsch | 496.54 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| VdS_Approval_DS | Englisch | 496.54 KB | Download | |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | Deutsch | 2.17 MB | Download | |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| Performance_Declaration_D10 | Englisch | 91.25 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| Performance_Declaration_D10 | Deutsch | 91.25 KB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Deutsch | 4.42 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| Type-Ex._Certificate_DS_5-10_3G-3D | Deutsch | 1.69 MB | Download | |
| Type-Ex._Certificate_DS_5-10_3G-3D | Englisch | 1.69 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_DS_5-10_3G-3D-ATEX | Englisch | 1.35 MB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | Englisch | 2.17 MB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Englisch | 4.42 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DS5-10_3G-3D-ATEX | Deutsch | 1.36 MB | Download |