DS 5 Schallgeber, ext. Tonartenwahl, Day/Night
230 V AC,
DN (day/night)-Schallgeber mit 2 extern ansteuerbaren Lautstärkestufen (Softalarmierung) Überall dort, wo Schallgeber zur Alarmierung nahezu 24 h am Tag betrieben werden müssen, z. B. Hafenbereich, Containerterminal, Förderbänder im Kohleabbau oder zur Beschickung von Kraftwerken gilt es, Anwohner soweit wie möglich nicht zu stören. Dieses ist insbesondere am Abend und in der Nacht der Fall, wo auch der Umgebungs-Störschallpegel geringer ist. Der Schallpegel kann durch eine externe Ansteuerung über einen potentialfreien Kontakt reduziert werden Die Reduzierung kann während der Installation entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vorgewählt werden (0 bis -20 dB)
Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit.
- mit externer Tonartenanwahl über Schließerfunktion der Steuerspannung (TAS)
- SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd
- 3G/3D: geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22
- Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion
- LSR - Lautstärke Reduzierung
- UL-Zulassung
- DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 27,5 m | 23 m | 23 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 23 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 27,5 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 23 m
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (AC) V
- 195-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss GD-AI Si12 Cu
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,03 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 108 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2 x M20 (1x verchromte Messingverschraubung, 1x verchromter Messingstopfen)
- Anschlußklemmen
- max. 2.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2 kg
- ETIM-Class
- EC001354
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 90.22 ft. | 75.46 ft. | 75.46 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 75.46 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 90.22 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 75.46 ft.
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (AC) V
- 195-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss GD-AI Si12 Cu
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.03 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 108 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2 x M20 (1x verchromte Messingverschraubung, 1x verchromter Messingstopfen)
- Anschlußklemmen
- max. 2.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.24 in. | 6.69 in. | 5.63 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 4.41 lbs
- ETIM-Class
- EC001354
Abbildungen
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| VdS_Approval_DS | Englisch | 496.54 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_DS5_DN | Englisch | 1.39 MB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| VdS_Approval_DS | Deutsch | 496.54 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DS5_DN | Deutsch | 1.39 MB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Deutsch | 4.42 MB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Englisch | 4.42 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 222.21 KB | Download |