DS 5 Schallgeber
24 V DC,
Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit. Weiter Betriebstemperatur-Bereich: -40C - +55C Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 133,5 mm Diese Geräte sind sehr solide, robust und langlebig und mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. DS-Schallgebervarianten und Optionen:
- SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd
- 3G/3D: geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22
- Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion
- LSR - Lautstärke Reduzierung
- GL-Zulassung, UL-Zulassung
- DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 27,5 m | 23 m | 23 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 23 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 27,5 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 23 m
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (DC) V
- 19-29 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss GD-AI Si12 Cu
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,24 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 108 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2 x M20 (1x verchromte Messingverschraubung, 1x verchromter Messingstopfen)
- Anschlußklemmen
- max. 2.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2,5 kg
- ETIM-Class
- EC001354
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 90.22 ft. | 75.46 ft. | 75.46 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 75.46 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 90.22 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 75.46 ft.
- Gehäusefarbe
- RAL 3000
- Spannungsbereich (DC) V
- 19-29 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Aluminium-Druckguss GD-AI Si12 Cu
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 1
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.24 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 108 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2 x M20 (1x verchromte Messingverschraubung, 1x verchromter Messingstopfen)
- Anschlußklemmen
- max. 2.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.24 in. | 6.69 in. | 5.63 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 3.97 lbs
- ETIM-Class
- EC001354
Abbildungen
Multicad Daten
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Performance_Declaration_DS5 | Englisch | 92.83 KB | Download | |
| EAC_Fire_Certificate_Signaling | Deutsch | 1018.3 KB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Englisch | 4.42 MB | Download | |
| VdS_Approval_DS | Deutsch | 496.54 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_DS5_10 | Englisch | 1.32 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | Deutsch | 2.17 MB | Download | |
| Performance_Declaration_DS5 | Deutsch | 92.83 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| Manual_DS5_DS10 | Deutsch | 4.42 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DS5_10 | Deutsch | 1.33 MB | Download | |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | Englisch | 2.17 MB | Download | |
| EAC_Fire_Certificate_Signaling | Englisch | 1018.3 KB | Download | |
| VdS_Approval_DS | Englisch | 496.54 KB | Download | |
| PFA.23106800000 | Englisch | tables.type.file_edz | 181.3 KB | Download |
| PFA.23106800000 | Deutsch | tables.type.file_edz | 181.3 KB | Download |