Optisch-Akustische Signalgeber
DSF 10 230 AC RD
Produktnummer:
23112105000
Der leistungsstärkste Blitzschallgeber mit roter Haube und rotem Gehäuse:
- Kombinationsgerät aus Schallgeber und Blitzleuchte
- extrem hell und laut
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- 31 unterschiedliche Tonarten einstellbar
- bis zu vier Tonarten extern ansteuerbar (optional)
- ein besonders schlagfestes Gehäuse (IK08-Zertifizierung)
- extrem lange Lebensdauer: Nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission
- Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 263,5 mm
- Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C
- 6 Haubenfarben: Klar, gelb, orange, rot, grün, blau
- 10 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 133 mm | 264 mm | 143 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2,75 kg
- ETIM-Class
- EC000195
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- ETIM-Class
- EC000195
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
3D-model_STEP_DSF | Deutsch | ZIP | 568.49 KB | Download |
3D-model_IGS_DSF | Englisch | ZIP | 715.42 KB | Download |
Manual_DSF_DSC-5_10 | Englisch | 1.48 MB | Download | |
Manual_DSF_DSC-5_10 | Deutsch | 1.48 MB | Download | |
3D-model_SAT_DSF | Englisch | ZIP | 575.58 KB | Download |
3D-model_STEP_DSF | Englisch | ZIP | 568.49 KB | Download |
EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DSF_5_10 | Englisch | 1.94 MB | Download | |
EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
3D-model_IGS_DSF | Deutsch | ZIP | 715.42 KB | Download |
Product_Sheet_DE_DSF_5_10 | Deutsch | 1.94 MB | Download | |
3D-model_SAT_DSF | Deutsch | ZIP | 575.58 KB | Download |