Green Series DTI 6501 400V Teilversenktes Kühlgerät
AC 400 / 460 V 3~, 2.500 W, Multi-Controller
Die Kühlgeräte der Green Series Familie zeichnen sich durch extrem hohe Energieeffizienz und Servicefreundlichkeit aus. Zudem sind sie durch ihr modernes Design in jede Anlage leicht zu integrieren. Es wird signifikant weniger Kältemittel verwendet und die Geräte sind bereits nach UL 60335 gelistet, für langfristige Planung auch nach 2024. Multi Controller (MC):Energiespar-Schaltmodus ermöglicht über einen zusätzlichen Sensor eine bedarfsabhängige Innenlüfter Abschaltung. Die DTI-Version (teilversenkter Tür- oder Seiteneinbau) der Kühlgeräte hat die folgenden Vorteile:
- Bei begrenzten Platzverhältnissne vor oder neben dem Schaltschrank. Fluchtwege werden freigehalten.
- Extrem schnelle Montage am Schrank in nur 3 min.
- Sichere Führung der kalten Luft an die teuren Komponenten im Schaltschrank bleibt erhalten
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Verfügbar in Leistungsklassen bis 4000 W
- Einzigartig hohe Energieeffizienz
- Zur Vermeidung von Hotspots ist der Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung groß
- Integrierte Kondensatverdunstung
- Schnittstelle zur Verwendung der eCool-Plant Software
- Ausschnittkompatibel zu anderen Leistungsklassen UND Kühlarten wie z.B. Luft/Wasser- (PAI) und Luft/Luft Wärmetauschern (PLL) für maximale Planungsfreiheit
- Verbesserter Zugang zu allen Komponenten erhöht die Servicefreundlichkeit
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 2.500 W | 2.500 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 1.800 W | 1.800 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 926 W | 1.140 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 2,4 A | 2,4 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2,7 | 2,19
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 945 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 1.175 m3/h
- Controller
- Multi-Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Umgebungstemp. °C
- +10 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 700 g
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 24
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Teilversenkter Tür- oder Seiteneinbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.537 mm | 485 mm | 278 mm
- Einbautiefe mm
- 120 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 8,530 BTU/h | 8,530 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 6,142 BTU/h | 6,142 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 926 W | 1,140 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 2.4 A | 2.4 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2.7 | 2.19
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 556 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 692 cfm
- Controller
- Multi-Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 152.15 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +50 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 19,844.67 oz.
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 24
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Teilversenkter Tür- oder Seiteneinbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 60.51 in. | 19.1 in. | 10.95 in.
- Einbautiefe
- 4.72 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 120 mm
- K
- 59,45 in
- L
- 17,72 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 60,51 in
- Z1
- 6,22 in
- Z2
- 4,72 in
DTI-Variante nach Installation 60 mm teilversenkt
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Cut-out_DXF_DTI_64_6501 | Englisch | ZIP | 5.63 KB | Download |
3D-model_STEP_6401_6501 | Deutsch | ZIP | 6.94 MB | Download |
Manual_DTx_64_6501_MC_400V | Englisch | 26.07 MB | Download | |
3D-model_STEP_6401_6501 | Englisch | ZIP | 6.94 MB | Download |
Cut-out_DXF_DTI_64_6501 | Deutsch | ZIP | 5.63 KB | Download |
UL_Certificate_DTx_6x01 | Englisch | 223.34 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_6501_GreenSeries | Englisch | 558.1 KB | Download | |
Cut-out_DXF_DTI_64_6501 | Englisch | ZIP | 5.63 KB | Download |
UL_Certificate_DTx_6x01 | Englisch | 223.34 KB | Download | |
Manual_DTx_64_6501_MC_400V | Deutsch | 26.07 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_6501_GreenSeries | Deutsch | 558.67 KB | Download | |
Manual_DTx_64_6501_MC_400V | Englisch | 26.07 MB | Download | |
3D-model_STEP_6401_6501 | Englisch | ZIP | 6.94 MB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTx_6x01 | Deutsch | 223.34 KB | Download |