Standard Schaltschrankheizungen
FLH-Heizstrahler werden in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt, vorwiegend zur Vermeidung von zu niedrigen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank. Verschiedene Leistungsstufen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass immer die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Die gesamte benötigte Wärme kann je nach Bedarf im Schaltschrank verteilt werden. Wahlweise mit Klemme oder Anschlusskabel erhältlich.
Strahlungsheizung FLH010 UL Klemme,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH010 UL Kabel,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH015 UL Klemme,110-250AC,15W
- Heizleistung W
- 15 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH020 UL Klemme,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH020LST UL Kabel,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030LST UL Kabel,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH045 UL Klemme,110-250AC,45W
- Heizleistung W
- 45 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH045 UL Kabel,110-250AC,45W
- Heizleistung W
- 45 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH050 UL Klemme,110-250AC,50W
- Heizleistung W
- 50 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH050LST UL Kabel,110-250AC,50W
- Heizleistung W
- 50 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH060 UL Klemme,110-250AC,60W
- Heizleistung W
- 60 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH060 UL Kabel,110-250AC,60W
- Heizleistung W
- 60 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH075 UL Klemme,110-250AC,75W
- Heizleistung W
- 75 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH075 UL Kabel,110-250AC,75W
- Heizleistung W
- 75 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH100 UL Klemme,110-250AC,100W
- Heizleistung W
- 100 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH100 UL Kabel,110-250AC,100W
- Heizleistung W
- 100 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH150 UL Klemme,110-250AC,150W
- Heizleistung W
- 150 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH150 UL Kabel,110-250AC,150W
- Heizleistung W
- 150 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V