Heizlüfter mit integriertem Thermostat
Diese Heizgeräte verfügen über eine Bahnzulassung für alle Bereiche mit erhöhten Schock- und Vibrationsanforderungen (Windenergie, Mobilfunk) und einen integrierten Thermostat zur automatischen Steuerung. Das kugelgelagerte Gebläse ermöglicht eine lange Lebensdauer und das Kunststoffgehäuse gewährleistet einen sicheren Betrieb.
Heizgebläse FLH-T250 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,250W
- Heizleistung W
- 300 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T250 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,250W
- Heizleistung W
- 300 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse FLH-T400 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,400W
- Heizleistung W
- 450 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T400 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,400W
- Heizleistung W
- 450 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse FLH-T600 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,600W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T600 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,600W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse FLH-T800 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,800W
- Heizleistung W
- 850 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T800 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,800W
- Heizleistung W
- 850 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse FLH-T1000 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,1000W
- Heizleistung W
- 1.050 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T1000 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,1000W
- Heizleistung W
- 1.050 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115