Heizungen für geringen Platzbedarf
Die PRH-Heizstrahlerserie besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen bis zu 30 Watt. Diese "Mini-Heizstrahler" von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Beheizung in sensiblen Bereichen.
Mini-Strahlungsheizung PRH010-M UL Kabel,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Mini-Strahlungsheizung PRH020-M UL Kabel,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Mini-Strahlungsheizung PRH030-M UL Kabel,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V