Einstellung der idealen Luftfeuchtigkeit
Pfannenberg Hygrostate gibt es als Einzel- und Kombigeräte. Hygrostate schalten Heizungen oder Filterlüfter ein, wenn eine voreingestellte relative Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Kombinierte Hygrostate sorgen dafür, dass die Temperatur im Schaltschrank immer richtig ist und Kondensatbildung verhindert wird.
Filter
Hygrostat FLZ600 UL,Wechsler,40-90rF
- Schalttemperaturbereich °C
- 0 °C ... +60 °C
- Abm. (H | B | T) mm
- 60mm|37mm|47mm
Hygro.-Thermostat FLZ610 UL,Wechsler/Relais,40-90rF,0-60C
- Schalttemperaturbereich °C
- 0 °C ... +60 °C
- Abm. (H | B | T) mm
- 80,5mm|59mm|37mm