Kompakte Heizlüfter
Durch die sehr kompakte Bauweise sind diese Pfannenberg-Heizungen besonders für kleinere Gehäuse geeignet. Sie erreichen innerhalb kürzester Zeit die volle Heizleistung. PFH-T Heizungen haben einen integrierten Thermostat, der jedoch keinen zusätzlichen Platz benötigt.
Heizgebläse/Thermostat PFH-T400 UL,-20-40C,230AC,400W
- Heizleistung W
- 400 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T500 UL,-20-40C,230AC,500W
- Heizleistung W
- 500 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T650 UL,-20-40C,230AC,650W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T800 UL,-20-40C,230AC,800W
- Heizleistung W
- 800 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T1000 UL,-20-40C,230AC,1000W
- Heizleistung W
- 1.000 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T1200 UL,-20-40C,230AC,1200W
- Heizleistung W
- 1.200 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230