Heizungen für große Schaltschränke
Die Heizlüfter der FLH-Serie bestehen aus zwei Versionen mit einer Heizleistung von 250 und 400 Watt. Diese Art der Beheizung ist ideal für den Einsatz in größeren Schaltschränken. Sie verfügt über einen integrierten Ventilator, der die natürliche Konvektion unterstützt und so für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt.
Strahlungsheizung FLH400 UL Klemme+Gitter,230AC,400W
- Heizleistung W
- 400 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230