DTS 9031 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 115 1~, 585 W, Standard Controller
Produktnummer:
13245044055
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
Produktinformationen "DTS 9031 Seitenanbau-Kühlgerät"
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
Abmessungen (H | B | T) (Imperial): | 22.24 in. | 12.21 in. | 8.35 in. |
---|---|
Anschlussart: | Federzugklemme an beigefügtem Stecker |
Art der Sicherung | Absicherung: | gG | 6 A |
Bauweise Gehäuse: | Stahlblech verzinkt |
Bauweise Haube: | verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C) |
Controller: | Standard Controller |
ETIM-Class: | EC000855 |
Einschaltstrom (A35/A35) (Imperial): | 26.2 A |
Einschaltstrom (A35/A35) A: | 26,2 A |
Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A): | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A): | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
Gewicht (ohne Verpackung) (Imperial): | 48.51 lbs |
Kondensatabscheidung: | Kondensatablauf |
Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35) (Imperial): | 1,996 BTU/h |
Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) (Imperial): | 1,860 BTU/h |
Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W: | 545 W |
Kälteleistungzahl (EER): | 1,82 |
Kälteleistungzahl (EER) (Imperial): | 1.82 |
Kältemittel (Typ | Menge): | R134a | 250 g |
Kältemittel (Typ | Menge) (Imperial): | R134a | 7,087.38 oz. |
Luftvolumenstrom extern freiblasend (Imperial): | 203 cfm |
Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h: | 345 m3/h |
Luftvolumenstrom intern freiblasend (Imperial): | 182 cfm |
Regelbereich (einstellbar) (Imperial): | +77 °F ... +113 °F |
Regelbereich (einstellbar) °C: | +25 °C ... +45 °C |
Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung: | IP 34 |
UL-File Nummern: | SA10300 |
Umgebungstemperaturbereich (Imperial): | +59 °F ... +131 °F |
Zulassungen: | GOST, UKCA, UL (recognized), WEEE conformity |
Abmessungen (H | B | T) mm: | 565 mm | 310 mm | 212 mm |
Farbe: | RAL 7035 |
Montageposition: | Tür- oder Seitenanbau |
Kälteleistung W: | 585 W |
IP Schutzart: | IP 54 |
Nennspannung V ±10 %: | AC 115 1~ |
Umgebungstemp. °C: | +15 °C ... +55 °C |