EB2.0 80 400-460V Luftgekühlter Aktiver Flüssigkeitskühler
AC 400 / 460 V 3~, UL-Konfiguration
Produktnummer:
42030805015
Pfannenberg EB 2.0 80 WT CHILLER mit folgender besonderer Ausstattung:
- Differenzregelung (*ohne Fühler), min-max Temperaturalarm Medium, elektrische Füllstandsüberwachung, elektronischer Thermostat, Filterverschmutzungsüberwachung, externe Geräteansteuerung EIN/AUS, UL 508a zertifiziert, Fehlermeldung am Display, Phasen-Überwachungsrelais, Durchflusswächter, leistungsstärkere Pumpe, hydraulisches Bypassventil (Überdruckventil), eisenfreier Hydraulikkreislauf, Heißgas-Bypass (±1,0K), Luftfilter aus Polypropylen, Antivibrationsdämpfer, Kranösen
- robuster Industriestandard
- Flüssigkeitskühlung mit Wasser, Wasser/Glykol-Gemischen
- Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
- identische Gehäusebasis für die Öl- und Wasser-Kühlung
- separater Kältekreis und Hydraulikkreis
- ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das
GEWÄHLTE KONFIGURATION
Ihre Auswahl: UL-Konfiguration
Die EB 2.0 Serie ist in 4 weiteren Standardkonfigurationen verfügbar.
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung kW
- 9,5 kW | 8,8 kW
- Fördermenge (Pumpe) l/min
- 21 l/min
- Pumpendruck bar
- 3 bar
- Kälteträger
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kälteträgertemp. °C
- +13 °C ... +35 °C
- Sollwerttoleranz K
- ±2 K
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R410A | 1,1 kg
- Max. Leistungsaufnahme kW
- 3,5 kW | 4,7 KW
- Max. Stromaufnahme A
- 8 A | 8,5 A
- Einschaltstrom A
- 25 A | 26 A
- Steuerspannung V
- 24V AC
- Art der Sicherung | Absicherung
- LPCC | 16 A
- Luftvolumenstrom extern m³/h
- 4.000 m3/h | 4.400 m3/h
- Tankinhalt l
- 50 l
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 inch
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz) dB(A)
- 71 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 71 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 130 kg
- Schutzart nach EN 60529 (E-Box)
- IP 54
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.276 mm | 600 mm | 826,6 mm
- Tiefe mm
- 826,6 mm
- Breite mm
- 600 mm
- Höhe mm
- 1.276 mm
- ETIM-Class
- EC002516
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung mit Pumpe (W18/A32)
- 32,415 BTU/h | 30,027 BTU/h
- Fördermenge (Pumpe)
- 5.5 gpm
- Pumpendruck
- 43.5 psi
- Kälteträger
- Wasser/Glykol - 80/20
- Kälteträgertemperatur (Austritt)
- +55 °F ... +95 °F
- Sollwerttoleranz K
- ±2 K
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R410A | 39 oz.
- Max. Leistungsaufnahme kW
- 3,5 kW | 4,7 KW
- Max. Stromaufnahme A
- 8 A | 8,5 A
- Einschaltstrom
- 25 A | 26 A
- Steuerspannung V
- 24V AC
- Art der Sicherung | Absicherung
- LPCC | 16 A
- Luftvolumenstrom extern
- 2,354 cfm | 2,590 cfm
- Tankinhalt
- 13 gal
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 inch
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz) dB(A)
- 71 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 71 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 287 lbs
- Schutzart nach EN 60529 (E-Box)
- TYPE1
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessungen (H | B | T)
- 48.2 in. | 23.6 in. | 29.9 in.
- Tiefe
- 29.9 in.
- Breite
- 23.6 in.
- Höhe
- 48.2 in.
- ETIM-Class
- EC002516
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 515 mm
- B
- 675,5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760,5 mm
- A
- 20,28 in
- B
- 26,59 in
- X
- 23,62 in
- Y
- 50,24 in
- Z
- 29,94 in
Dimensions
Y: inkl. Lüfter
DIAGRAMME
Diagramme
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| 70040-096_01-_.pdf | 2.83 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 3.5 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 5.04 MB | Download | |
| 70040-176_01-_(EB2.0_Op._Manual_EN-IT-DE-SP-FR-RU).pdf | 5.57 MB | Download | |
| CE-EB32-220-IT-EN-D_9.0.pdf | 358.11 KB | Download | |
| EC DECLARATION | 358.11 KB | Download | |
| CHI_42030805015_2.0.pdf | 38.87 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_DE_EB_65WT-80WT-95WT | Deutsch | 448.68 KB | Download | |
| Drawing_EB_32-44-65-80-95_WT_70046-001_01 | Englisch | 502.86 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Englisch | 932.98 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_EB_65WT-80WT-95WT | Englisch | 449.52 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | Deutsch | 40.35 KB | Download | |
| Drawing_EB_32-44-65-80-95_WT_70046-001_01 | Deutsch | 502.86 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | Englisch | 349.06 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_65_WT_70006-214_01 | Deutsch | 122.01 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_65_WT_70006-214_01 | Englisch | 122.01 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | Englisch | 40.35 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Deutsch | 932.98 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | Deutsch | 349.06 KB | Download |