Technische Daten


Technical Data
Signalisierungsbereich (L | B | H) m
5,8 m | 5,8 m | 5,8 m
Signalisierungsbereich Höhe m
5,8 m
Signalisierungsbereich Länge m
5,8 m
Signalisierungsbereich Breite m
5,8 m
Haubenfarbe
Grün
Gehäusefarbe
RAL 3000
Spannungsbereich (DC) V
16-28 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °C ... +60 °C
IP Schutzart
65
Gehäusematerial
ABS, selbstlöschend UL94V0 & 5VA
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme A
0,03 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Blinklicht
Lichtstärke cd
5 cd
Blitzfrequenz Hz
1/2 Hz
Max. Sichtweite m
51,83 m
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Ex-Zone Gas
0, 1, 2
Ex-Zone Staub
NONE
Ex-Kategorie Gas
1G
Ex-Kategorie Staub
not specified
Temperaturklasse Gas
T1,T2,T3,T4
Ex-Zulassung
yes
Kabeleinführung
2x M20 (Ausbrüche vorbereitet)
Anschlußklemmen
0.5-2.5 mm²
Abmessungen (H | B | T) mm
95 mm | 88,7 mm | 85 mm
Höhe mm
95 mm
Breite mm
88,7 mm
Tiefe mm
85 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,21 kg
ETIM-Class
EC001335
Signalisierungsbereich (L | B | H)
19.03 ft. | 19.02 ft. | 19.03 ft.
Signalisierungsbereich Höhe
19.03 ft.
Signalisierungsbereich Länge
19.03 ft.
Signalisierungsbereich Breite
19.02 ft.
Haubenfarbe
Grün
Gehäusefarbe
RAL 3000
Spannungsbereich (DC) V
16-28 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °F ... +140 °F
IP Schutzart
65
Gehäusematerial
ABS, selbstlöschend UL94V0 & 5VA
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme
0.03 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Blinklicht
Lichtstärke cd
5 cd
Blitzfrequenz Hz
1/2 Hz
Max. Sichtweite
170.05 ft.
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Ex-Zone Gas
0, 1, 2
Ex-Zone Staub
NONE
Ex-Kategorie Gas
1G
Ex-Kategorie Staub
not specified
Temperaturklasse Gas
T1,T2,T3,T4
Ex-Zulassung
yes
Kabeleinführung
2x M20 (Ausbrüche vorbereitet)
Anschlußklemmen
0.5-2.5 mm²
Abmessungen (H | B | T)
3.74 in. | 3.49 in. | 3.35 in.
Höhe
3.74 in.
Breite
3.49 in.
Tiefe
3.35 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
0.46 lbs
ETIM-Class
EC001335

Abbildungen

Downloads

Description Language Type Size Link
Product_Sheet_DE_IS-mB1 Deutsch PDF 195.64 KB Download
Product_Sheet_EN_IS-mB1 Englisch PDF 195.07 KB Download