Intense BR50-S250 Stativ mit Fuß
Produktnummer:
28250150020
250 mm Edelstahl-Stativ mit Kunststoff-Fuß für BR 50 Signalsäule
- bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren
- Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen
- Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht
- Modularten sind: LED Dauerlicht oder Blinklicht (1,5 Hz)| Blitzlicht| Schallgeber 85 dB (A)
- flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung
- Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau
- vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich
- Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter
- hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65 mit BR50-MG O-Ring Dichtung)
- Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Gehäusematerial
- Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 260 mm | 70 mm | 70 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,16 kg
- ETIM-Class
- EC001259
- Gehäusematerial
- Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 10.24 in. | 2.76 in. | 2.76 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.35 lbs
- ETIM-Class
- EC001259
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| UL_Certificate_BR50 | Englisch | 225.27 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Deutsch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Englisch | 4.3 MB | Download | |
| UL_Certificate_BR50 | Deutsch | 225.27 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BR50 | Englisch | 4.07 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Deutsch | 1.88 MB | Download | |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Deutsch | 4.3 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Englisch | 1.88 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_BR50 | Deutsch | 1.1 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Englisch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| PFA.28250150020 | Deutsch | tables.type.file_edz | 119.32 KB | Download |
| PFA.28250150020 | Englisch | tables.type.file_edz | 119.32 KB | Download |