Intense BR50 Signalsäule 3-stufig
12, 24 V DC, 12, 24 V AC, LED,
Produktnummer:
22118300009
LED Signalsäule 3 stufig (Dauerlicht) komplett konfektioniert und einbaufertig, oben rot, mitte gelb, unten grün, inklusive 100 mm Stativ mit Fuß, IP 65
- bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren
- Alternative Module sind: LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht (1,5 Hz) | Xenon-Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A)
- Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen
- Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht
- flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung
- Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau
- vielseitige Variationsmöglichkeiten, alternative Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage möglich
- Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter
- hohe Schutzart IP 65
- Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-30 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 10,0-30 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 12, 24 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -25 °C ... +50 °C
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,28 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- Lichtstärke cd
- 27 cd
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 70 mm | 70 mm | 321 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,45 kg
- ETIM-Class
- EC001042
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-30 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 10,0-30 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 12, 24 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -13 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.28 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- Lichtstärke cd
- 27 cd
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 2.76 in. | 2.76 in. | 12.64 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.99 lbs
- ETIM-Class
- EC001042
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_DE_BR50_assembled | Deutsch | 103.21 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Englisch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| Product_Sheet_EN_BR50_assembled | Englisch | 123.45 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_BR50 | Deutsch | 1.1 MB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BR50 | Englisch | 4.07 MB | Download | |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Englisch | 4.3 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Deutsch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Deutsch | 4.3 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| PFA.22118300009 | Englisch | tables.type.file_edz | 375.74 KB | Download |
| PFA.22118300009 | Deutsch | tables.type.file_edz | 375.74 KB | Download |