Technische Daten


Technical Data
Gehäusefarbe
RAL 9011
Spannungsbereich (DC) V
10,0-30 V DC
Spannungsbereich (AC) V
10,0-30 V AC
Nennspannungen (DC) V
12, 24 V DC
Nennspannungen (AC) V
12, 24 V AC
Stromart
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 °C ... +50 °C
IP Schutzart
65
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme A
0,29 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Dauerlicht
Lichtstärke cd
9 cd
AS-i
no
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T) mm
70 mm | 70 mm | 321 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,45 kg
ETIM-Class
EC001042
Gehäusefarbe
RAL 9011
Spannungsbereich (DC) V
10,0-30 V DC
Spannungsbereich (AC) V
10,0-30 V AC
Nennspannungen (DC) V
12, 24 V DC
Nennspannungen (AC) V
12, 24 V AC
Stromart
AC/DC
Betriebstemperatur
-13 °F ... +122 °F
IP Schutzart
65
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme
0.29 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Dauerlicht
Lichtstärke cd
9 cd
AS-i
no
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T)
2.76 in. | 2.76 in. | 12.64 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
0.99 lbs
ETIM-Class
EC001042

Abbildungen

Downloads

Description Type Size Link
Quick Guide BR 50-BC (Base) PDF 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 PDF 2.02 MB Download
Description Language Type Size Link
Product_Sheet_DE_BR50_assembled Deutsch PDF 103.21 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Englisch PDF 4.3 MB Download
EAC_Certificate_Signaling Englisch PDF 293.12 KB Download
Product_Sheet_DE_BR50 Deutsch PDF 1.1 MB Download
Product_Sheet_EN_BR50_assembled Englisch PDF 123.45 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Deutsch PDF 4.3 MB Download
EAC_Certificate_Signaling Deutsch PDF 293.12 KB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 Englisch ZIP 12.86 MB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 Deutsch ZIP 12.86 MB Download
Product_Sheet_EN_BR50 Englisch PDF 4.07 MB Download