Technische Daten


Technical Data
Gehäusematerial
Edelstahl
Max. Relative Feuchte
90 %
AS-i
no
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T) mm
85 mm | 102,5 mm | 75 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,23 kg
ETIM-Class
EC001153
Gehäusematerial
Edelstahl
Max. Relative Feuchte
90 %
AS-i
no
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T)
3.35 in. | 4.04 in. | 2.95 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
0.51 lbs
ETIM-Class
EC001153

Abbildungen

Downloads

Description Type Size Link
Quick Guide BR 50-M12, -SR PDF 204.05 KB Download
Description Language Type Size Link
Order_options_How_to_configurate_BR50 Deutsch PDF 1.88 MB Download
EAC_Certificate_Signaling Deutsch PDF 293.12 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Deutsch PDF 4.3 MB Download
Order_options_How_to_configurate_BR50 Englisch PDF 1.88 MB Download
Product_Sheet_EN_BR50 Englisch PDF 4.07 MB Download
EAC_Certificate_Signaling Englisch PDF 293.12 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Englisch PDF 4.3 MB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 Englisch ZIP 12.86 MB Download
Product_Sheet_DE_BR50 Deutsch PDF 1.1 MB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 Deutsch ZIP 12.86 MB Download