Kühlung mit Umgebungsluft
Wenn es um die sichere und kostengünstige Kühlung von Schaltschränken mit gefilterter Umgebungsluft geht, sind unsere Filterlüfter die beste Wahl.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Filterlüfter.
Filter
PF 11000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 11000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 11000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 11000 48V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 11000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 11000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 11000 12V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12 / 12 V
PF 22000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 22000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 22000 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 22000 48V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 22000 48V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 22000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 22000 24V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 22000 12V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 22000 12V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 32000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 32000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115