Schutz vor elektromagnetischen Störungen
EMV-Filterlüfter bieten die erforderliche Abschirmung und Dämpfung, die zum Schutz von Geräten vor elektromagnetischen Störungen bei der Kühlung mit der Umgebungsluft erforderlich ist. Unsere EMV-Filterlüfter und Abluftfilter bestehen aus umweltfreundlichen, nicht metallisierten und wiederverwertbaren Kunststoffen.
Filter
PF 11000 230V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 93 mm | 93 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 11000 115V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 93 mm | 93 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 11000 24V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 93 mm | 93 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 22000 230V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 22000 230V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 22000 115V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 22000 115V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 22000 48V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 22000 24V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 22000 24V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 22000 12V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 22000 EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 32000 230V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 115V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 32000 115V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 32000 24V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 32000 24V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 178 mm | 178 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 42500 230V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h | 138 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 42500 230V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 42500 115V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 138 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 42500 EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 160 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 42500 24V EMC IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 42500 24V EMC IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24