Spitzenleistung
IP 54 Filterlüfter sind ideal für Anwendungen, bei denen die kühlere Außenluft genutzt werden kann, um den Schrank auf die erforderliche Innentemperatur zu senken. Die Schutzart IP 54 steht für einen hohen Schutz gegen Staub und Wassertropfen. Ein geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen von ungefilterter Luft.
IP 54: Hoher Schutz gegen Staub und Wassertropfen
Filter
PF 11000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 11000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 11000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 24 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 11000 48V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 11000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 11000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 11000 12V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 19 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 92 mm | 92 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12 / 12 V
PF 22000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 22000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 70 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 22000 48V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 22000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 22000 12V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 61 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 32000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 108 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 32000 48V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 32000 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 98 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 42500 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h | 138 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 42500 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h | 138 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 42500 115V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 138 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 42500 24V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 42500 IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 43000 400V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 223 m³/h | 247 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400