Für anspruchsvolle Anwendungen
Entwickelt für anspruchsvollste Anwendungen im Innen- und Außenbereich, insbesondere in nassen, staubigen und schmutzigen Umgebungen. Dank innovativer Filtermattentechnologie bieten Pfannenberg Filterlüfter eine außergewöhnlich zuverlässige Luftstromleistung mit einem hohen Schutzgrad von IP 55 und einer besonders langen Nutzungsdauer.
IP 55: hoher Schutz gegen Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus jedem Winkel.
Filter
PF 22000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 22000 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 64 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 22000 48V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 22000 24V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 22000 12V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 56 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 125 mm | 125 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 12
PF 32000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 32000 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 110 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 32000 24V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 100 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 177 mm | 177 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24 / 24 V
PF 42500 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 42500 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 42500 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 160 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 42500 24V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 43000 400V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400
PF 43000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 43000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 43000 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 265 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 43000 48V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 48
PF 43000 24V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
PF 65000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 505 m³/h | 505 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 65000 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 505 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 / 115 V
PF 66000 400V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 770 m³/h | 785 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V
PF 66000 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 770 m³/h | 785 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230