Größtmögliche Vielseitigkeit
Für Gehäuse mit sehr begrenztem Innenraum bieten unsere Slimline-Filterlüfter aufgrund ihrer geringen Einbautiefe die perfekte Lösung.
Filter
PF 65000 SL 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h | 550 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 65000 SL 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h | 550 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 65000 SL 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h | 550 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PF 65000 SL 115V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 550 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PF 67000 SL 400V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 705 m³/h | 725 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V
PF 67000 SL 230V IP54 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 705 m³/h | 725 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 67000 SL 230V IP55 Filterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 705 m³/h | 725 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230