Vermeidung von Kondenswasser
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sind die größten Gefahren für Schaltschränke, so dass hier Heizungen ins Spiel kommen. Sie können auch mit Thermostaten kombiniert werden.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Heizungen.
Planungstool: Pfannenberg Sizing Software
Mini-Strahlungsheizung PRH010-M UL Kabel,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Mini-Strahlungsheizung PRH020-M UL Kabel,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Mini-Strahlungsheizung PRH030-M UL Kabel,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH010 UL Klemme,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH010 UL Kabel,110-250AC,10W
- Heizleistung W
- 10 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH015 UL Klemme,110-250AC,15W
- Heizleistung W
- 15 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH020 UL Klemme,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH020LST UL Kabel,110-250AC,20W
- Heizleistung W
- 20 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030 UL Klemme,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH030LST UL Kabel,110-250AC,30W
- Heizleistung W
- 30 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH045 UL Klemme,110-250AC,45W
- Heizleistung W
- 45 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH045 UL Kabel,110-250AC,45W
- Heizleistung W
- 45 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH050 UL Klemme,110-250AC,50W
- Heizleistung W
- 50 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH050LST UL Kabel,110-250AC,50W
- Heizleistung W
- 50 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH060 UL Klemme,110-250AC,60W
- Heizleistung W
- 60 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH060 UL Kabel,110-250AC,60W
- Heizleistung W
- 60 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH075 UL Klemme,110-250AC,75W
- Heizleistung W
- 75 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH075 UL Kabel,110-250AC,75W
- Heizleistung W
- 75 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH100 UL Klemme,110-250AC,100W
- Heizleistung W
- 100 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH100 UL Kabel,110-250AC,100W
- Heizleistung W
- 100 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH150 UL Klemme,110-250AC,150W
- Heizleistung W
- 150 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
Strahlungsheizung FLH150 UL Kabel,110-250AC,150W
- Heizleistung W
- 150 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V