Vermeidung von Kondenswasser
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sind die größten Gefahren für Schaltschränke, so dass hier Heizungen ins Spiel kommen. Sie können auch mit Thermostaten kombiniert werden.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Heizungen.
Planungstool: Pfannenberg Sizing Software
Heizgebläse FLH-T250 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,250W
- Heizleistung W
- 300 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T250 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,250W
- Heizleistung W
- 300 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Strahlungsheizung FLH400 UL Klemme+Gitter,230AC,400W
- Heizleistung W
- 400 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T400 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,400W
- Heizleistung W
- 450 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T400 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,400W
- Heizleistung W
- 450 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse/Thermostat PFH-T400 UL,-20-40C,230AC,400W
- Heizleistung W
- 400 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse/Thermostat PFH-T500 UL,-20-40C,230AC,500W
- Heizleistung W
- 500 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T600 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,600W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
Heizgebläse FLH-T600 Klemme+Thermo,-20-60C,115AC,600W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
Heizgebläse/Thermostat PFH-T650 UL,-20-40C,230AC,650W
- Heizleistung W
- 650 W
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230