Kühlung für Standardanwendungen
Diese Kühlgeräte gibt es in bewährten Industrieausführungen. Teilversenkte Kühlgeräte DTI werden seitlich oder in der Schaltschranktür montiert, während die Kühlgeräte DTS seitlich oder in der Schaltschranktür montiert werden. Im Vergleich zu anderen Pfannenberg-Kühlgeräten sind sie eine technisch einfache Ausführung mit preiswerten Standardreglern.
Filter
DTS 9011H 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 300 W | 340 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 510 W | 560 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 585 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9031 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 410 W | 540 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9031 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 510 W | 560 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 585 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9031 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 410 W | 540 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9041 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9041 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 790 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9041 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 810 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9041 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9041 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 790 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9041 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 810 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTI 9241 230V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTI 9241 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTI 9341 230V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTI 9341 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTI 9441 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTI 9541 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTS 9241 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9241 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9341 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9341 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9441 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~