Standardkühlung im Außenbereich
Diese Außenkühlgeräte sind resistent gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser. Ihr NEMA-Konstruktionsstandard entspricht der Schutzart IP 54. Besonders empfohlen für die Textil-, Papier- oder Glasindustrie. Oder an Straßenrändern oder in Wüsten, wo die Umgebungstemperaturen sehr hoch sind.
Filter
DTS 3141 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 2/1~
DTS 3241 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~