Energieeffizient und intelligent
Erleben Sie dauerhaft niedrige Energiekosten durch Anpassungsfähigkeit, variable Drehzahl und optimierte intelligente Steuerung. Die Kühlgeräte der X-Serie sind durch die Verwendung des gleichen Einbauausschnitts perfekt mit der Green Series und älteren Pfannenberg-Kühlgeräten austauschbar. Zusammen mit den schnellen Montageeigenschaften ist die Implementierung von energiesparenden Kühllösungen bei laufender Produktion sehr einfach.
Filter
DTS 6X1E 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 - 2.800 W | 1.000 - 2.800 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 6X1E 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 - 2.800 W | 1.000 - 2.800 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTS 6X2E 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W | 2.000 - 4.500 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 6X2E 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W | 2.000 - 4.500 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTI 6X1E 230V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 - 2.800 W | 1.000 - 2.800 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTI 6X1E 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 - 2.800 W | 1.000 - 2.800 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTI 6X2E 230V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W | 2.000 - 4.500 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTI 6X2E 400V Teilversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W | 2.000 - 4.500 W
- Controller
- Premium Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~