Hocheffizient: die X-Series
Leistungsstarke, präzise und energieeffiziente Kühlgeräte für empfindliche Schaltschrankelektronik.

Gemeinsam erfolgreich sparen!

Verlängerte Lebensdauer
Der Controller der X-Serie ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz durch einen optimierten Regelalgorithmus, der auf langjähriger Anwendungserfahrung basiert. Durch die drehzahlgeregelten Komponenten wird die Lebensdauer im Teillastbetrieb deutlich erhöht.

Energieeffizient
Kompressor und Ventilator arbeiten in der Regel im Teillastbereich und benötigen daher deutlich weniger Energie. Dies bildet die Grundlage für die Berechnung des REER*. Dabei werden nicht nur die Umgebungstemperaturschwankungen berechnet, sondern auch das Lastverhalten der Anwendung.

Schnelle Montage
Durch das patentierte Pfannenberg "click & fit" Verfahren sind alle Pfannenberg Kühlgeräte innerhalb weniger Minuten montiert und einsatzbereit. Das spart Zeit und senkt damit die Kosten. Eine perfekte Austauschbarkeit ist durch die gleichen Einbauausschnitte gegeben.
Jetzt Energie sparen!
Um Ihr individuelles Energiesparpotential und REER* zu berechnen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Produktmanager Kühlgeräte, Christoph Kähler oder füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus.
E-Mail: christoph.kaehler@pfannenberg.com
Telefon: +494073412276
Höchste Qualität
Jede Komponente durchläuft härteste Tests unter realen Bedingungen. Sehen Sie sich die Produktpalette der Kühlgeräte an.
Es zahlt sich aus
Erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten anhand realer Ergebnisse aus der Praxis, wie ein solides Gesamtkonzept Ihre Betriebskosten langfristig senken kann.