Ideal in rauen Umgebungen
Ideale Einsatzgebiete überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser vorhanden ist.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Luft/Wasser-Wärmetauscher.
Filter
PWS 7062 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 600 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7062 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 600 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7102 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 950 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7102 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 950 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7152 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7152 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7332 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7332L 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7332 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7502 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5200 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7502 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5200 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7702 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 7000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V3~
PWS 7702 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 7000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 71002 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 10000 W @ 500 l/h | 10000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V3~
PWS 71002 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 10000 W @ 500 l/h | 10000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 71302 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 12500 W @ 780 l/h | 12500 W @ 780 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWD 5302 230V Dach-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 2150 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWD 5402 230V Dach-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3400 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3062 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3062 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3062 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 454 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3062 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 454 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3082 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3082 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~